Marque: Burndy
No de catalogue: YDS2C
Application
For Stranded Copper Conductors
Catalog Number
YDS2C
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
163
Marque des goujons
HYSPLICE
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YDS - C
Type d'inhibiteur d'oxyde
Penetrox E
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810820902
UPC 14 Digit GTIN
00781810820902
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-18/25 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.72 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
94 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.69 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
14800
Quantité dans l'emballage
100