HUBBELL CANADA
Épissure/réducteur en ligne, 2 ports, 1/0-3/0 AWG, Al/Cu Rated, BISR3/0DB
Image of BISR3/0DB Épissure/réducteur en ligne, 2 ports, 1/0-3/0 AWG, Al/Cu Rated, BISR3/0DB

Épissure/réducteur en ligne, 2 ports, 1/0-3/0 AWG, Al/Cu Rated, BISR3/0DB

Marque: Burndy

No de catalogue: BISR3/0DB

Épissure/réducteur en ligne, 2 ports, 1/0-3/0 AWG, alu/cu.

  • Les épissures/réducteurs en ligne de type BISR s'installent facilement sur un conducteur codé
  • homologué UL486B, double classification AL9CU pour toutes les applications en cuivre toronné ou en aluminium toronné

Général

Application

For Direct Burial

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BISR3/0DB

Clé hexagonale

3/16 in

Couple de serrage recommandé en lb-pi

220 in-lb

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP, MOLE

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

N

Taille hex.

#10

Températures nominales

90 °C

Type

BISR

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

In-Line

Type de placage

Unplated

UPC

781810288030

UPC 14 Digit GTIN

00781810288030

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2 in

Dimension - Hauteur en millimètres

50 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.96 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

158.75 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.99 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

99/100 in

Dimension - Largeur en millimètres

25.15 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.25 in

Dimension - Taille de la vis en pouces

7/16

Dimensions

6.25 po x 0.99 po x 1.96 po

Hauteur

1.96 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.99 in

Largeur de l'emballage

Longueur

6.25 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Taille hex.

#10

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1/0 AWG - 3/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

1/0;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG - 3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0-3/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

220 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

90 °C

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Nombre de ports

2

Type de connecteur

In-Line

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

75