HUBBELL CANADA
Épissure/réducteur en ligne, 2 ports, 4/0 AWG-250 kcmil, alu/chrome, BISR250DB
Image of BISR250DB Épissure/réducteur en ligne, 2 ports, 4/0 AWG-250 kcmil, alu/chrome, BISR250DB

Épissure/réducteur en ligne, 2 ports, 4/0 AWG-250 kcmil, alu/chrome, BISR250DB

Marque: Burndy

No de catalogue: BISR250DB

Épissure/réducteur en ligne, 2 ports, 4/0 AWG-250 kcmil, alu/cu.

  • Les épissures/réducteurs en ligne de type BISR s'installent facilement sur un conducteur codé
  • homologué UL486B, double classification AL9CU pour toutes les applications en cuivre toronné ou en aluminium toronné

Général

Application

For Outside Direct Burial

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BISR250DB

Clé hexagonale

5/16 in

Couple de serrage recommandé en lb-pi

360 in-lb

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP, MOLE

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

N

Températures nominales

90 °C

Type

BISR

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

En ligne

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810288061

UPC 14 Digit GTIN

00781810288061

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

55.118 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.17 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

170,18 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.18 in

Dimension - Largeur en millimètres

29.97 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6,7 pouces

Dimension - Taille de la vis en pouces

5/8

Dimensions

6.7 po x 1.18 po x 2.17 po

Hauteur

2.17 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.18 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

6.7 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

4/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

4/0;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG;250 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

4/0 AWG-250 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

360 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

90 °C

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Nombre de ports

2

Type de connecteur

En ligne

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1600

Quantité dans l'emballage

50