HUBBELL CANADA
Épissure/réducteur noir résistant aux UV UNITAP™, 1PBS1/0
Image of 1PBS1/0 Épissure/réducteur noir résistant aux UV UNITAP™, 1PBS1/0

Épissure/réducteur noir résistant aux UV UNITAP™, 1PBS1/0

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PBS1/0

Unitap noir résistant aux UV, 2, #14 - 1/0 Kcmil, 2.91 in L, 0.91 in W.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire

Général

Application

For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum

Attribut physique - Nombre de vis

2

Catalog Number

1PBS1/0

Clé hexagonale

3/16

Couple de serrage recommandé en lb-pi

120 in-lb

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

N

Températures nominales

194° F

Type

BIBS, Multi-Port

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi Tap

Type de placage

Unplated

UPC

781810295922

UPC 14 Digit GTIN

00781810295922

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1.375 in

Dimension - Hauteur en millimètres

35.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

74 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.91 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

91/100 in

Dimension - Largeur en millimètres

23 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.91 in

Dimension - Taille de la vis en pouces

7/16

Dimensions

2.91 po x 0.91 po x 1.38 po

Hauteur

1.38 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.91 in

Largeur de l'emballage

Longueur

2.91 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

14 AWG - 1/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0

Tailles (calibres) de conducteurs

14-1/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

120 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Nombre de ports

2

Type de connecteur

Multi Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9600

Quantité dans l'emballage

100