Marque: Burndy
No de catalogue: YDS4RLY
Application
For ACSR, Aluminum, 6201 And 5005 Conductors
Catalog Number
YDS4RLY
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
243;687;BG
Marque des goujons
UNISPLICE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNISPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YDS-RLY
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810820933
UPC 14 Digit GTIN
00781810820933
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
6-4/21 in
Dimension - B Longueur en pouces
6,19 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.67 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
318 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12,5 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
48.69 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
48.69 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 5005
48.69 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 6201
48.69 (7) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
4 (6/1) Swan AWG-4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4 AWG
Conducteurs - AL taille Str
4 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
4200
Quantité dans l'emballage
25