HUBBELL CANADA
Image of 1PL2502 PL = Entrée simple face ; PLO = Entrée décalée, 1PL2502

PL = Entrée simple face ; PLO = Entrée décalée, 1PL2502

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PL2502

Connecteur à prises multiples en aluminium, résistant aux UV, 2 ports, entrée unilatérale, 10 AWG-250 kcmil.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire

Général

Application

For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

1PL2502

Clé hexagonale

5/16

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 in-lb

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

N

Températures nominales

194° F

Type

BIBS, Multi-Port

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi Tap

Type de placage

Unplated

UPC

781810370087

UPC 14 Digit GTIN

00781810370087

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-1/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

54.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.13 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

58

Dimension - Largeur (pouces)

2.07 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-7/100 in

Dimension - Largeur en millimètres

53 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.28

Dimensions

2.28 po x 2.07 po x 2.13 po

Hauteur

2.13 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

2.07 in

Largeur de l'emballage

Longueur

2.28 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

10 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

10 AWG-250 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Nombre de ports

2

Type de connecteur

Multi Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2304

Quantité dans l'emballage

24