HUBBELL CANADA
Image of 1PL43 PL = Entrée simple face ; PLO = Entrée décalée, 1PL43

PL = Entrée simple face ; PLO = Entrée décalée, 1PL43

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PL43

UV Rated Black Unitap, 3, #14 - 4, 1.59 in L, 1.25 in W, La capacité de prise de gamme réduit le nombre de connecteurs transportés dans l'inventaire.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire

Général

Application

For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum

Attribut physique - Nombre de vis

3

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

1PL43

Clé hexagonale

1/8

Couple de serrage recommandé en lb-pi

45 in-lb

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

3

Plaqué

N

Températures nominales

194° F

Type

BIBS, Multi-Port

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi-Tap

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810286975

UPC 14 Digit GTIN

00781810286975

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1.25 in

Dimension - Hauteur en millimètres

31.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

38 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.25 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-1/4 in

Dimension - Largeur en millimètres

32 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.51 pouces

Dimension - Taille de la vis en pouces

1/4

Dimensions

1.51 po x 1.25 po x 1.25 po

Hauteur

1.25 in

Largeur

1.25 in

Longueur

1.51 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

14 AWG - 4 AWG

Conducteurs - AL taille Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-4 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

45 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

3

Nombre de ports

3

Type de connecteur

Multi-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9600

Quantité dans l'emballage

100