Marque: Burndy
No de catalogue: 1PL44
Application
For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum
Attribut physique - Nombre de vis
4
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
1PL44
Clé hexagonale
1/8
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 in-lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
4
Plaqué
N
Températures nominales
194° F
Type
BIBS, Multi-Port
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi Tap
Type de placage
Unplated
UPC
781810286982
UPC 14 Digit GTIN
00781810286982
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1.25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
31.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
50 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.25 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-1/4 in
Dimension - Largeur en millimètres
32 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.95 in
Dimension - Taille de la vis en pouces
1/4
Dimensions
1.95 po x 1.25 po x 1.25 po
Hauteur
1.25 in
Hauteur de l'emballage
Largeur
1.25 in
Largeur de l'emballage
Longueur
1.95 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
14 AWG - 4 AWG
Conducteurs - AL taille Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
14-4 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 in-lb
Températures nominales
194° F
Attribut physique - Nombre de vis
4
Nombre de ports
4
Type de connecteur
Multi Tap
Nombre d'unités sur la palette
11200
Quantité dans l'emballage
200