HUBBELL CANADA
Plaque, cadre Décorateur Keystone, 1 port, marron, NS611
Image of NS611 Plaque, cadre Décorateur Keystone, 1 port, marron, NS611

Plaque, cadre Décorateur Keystone, 1 port, marron, NS611

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS611

Plaque, cadre Décorateur Keystone, 1 port, marron.

Les cadres décoratifs offrent un look stylisé pour cette touche finale. Cela permet à tous les appareils de correspondre. Les prises multimédia s'insèrent dans le cadre pour une configuration personnalisée. Sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • High impact-resistant thermoplastic frame
  • Elongated strap for better wall box mounting
  • Cadre thermoplastique hautement résistant aux chocs 
  • sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale

Général

Catalog Number

NS611

Construction

Couleur

Marron

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

UPC

883778504907

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

25