Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NS620GY
Les cadres décoratifs offrent un look stylisé pour cette touche finale. Cela permet à tous les appareils de correspondre. Les prises multimédia s'insèrent dans le cadre pour une configuration personnalisée. Sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.
Standard Product
Application
Data and Communications
Catalog Number
NS620GY
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Orientation
Vertical
Spécifications
Plate Material - High-impact thermoplastic (UL 94V-0)
Type
Blank
Type d'article
UPC
883778504594
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Orientation
Vertical
Quantité dans l'emballage
25