Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4APBL
Application
qualité commerciale
Catalog Number
HBL4APBL
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Polycarbonate
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Environmental - Flammability - UL 94 V-2
Série
4-Outlet Receptacle
Type
Plaque d'adaptateur
Type d'article
Accessoire 4-PLEX
UPC
783585014043
Dimensions
4.78 po x 0.39 po x 3.38 po
Hauteur
3.38 in
Largeur
0.39 in
Longueur
4.78 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Performance
Environmental - Flammability - UL 94 V-2
Quantité dans l'emballage
5