Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4API
Plaque d'adaptateur
Application
4-PLEX qualité hospitalière
Catalog Number
HBL4API
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Polycarbonate
Série
4-Outlet Receptacle
Spécifications
Plate - Polycarbonate
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Plaque d'adaptateur
Type d'article
Accessoire 4-PLEX
UPC
783585013763
Dimensions
4.78 po x 4.78 po x 0.58 po
Hauteur
0.58 in
Largeur
4.78 in
Longueur
4.78 in
Poids
0.15 lb
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
5