Marque: Burndy
No de catalogue: YGF292N
Application
Used to position the grounding plate on a threaded rod prior to placement of the concrete.
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Attribut physique - Nombre de trous filetés
2
Catalog Number
YGF292N
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
997
Marque des goujons
GROUNDING PLATE
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYGROUND®
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YGF
Type de placage
Unplated
UPC
781810220504
UPC 14 Digit GTIN
00781810220504
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - D en pouces
3.25 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-31/50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
91.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.62 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
147 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.00 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.78 in
Dimension - Taille des filets
3/8 -16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG-250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
NEMA Size Holes
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Attribut physique - Nombre de trous filetés
2
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
2