HUBBELL CANADA
Plaque de protection de câble pour 1 appareil, 3/4 po surélevé, 701R
Image of 701R Plaque de protection de câble pour 1 appareil, 3/4 po surélevé, 701R

Plaque de protection de câble pour 1 appareil, 3/4 po surélevé, 701R

Marque: Raco

No de catalogue: 701R

Plaque de protection de câble pour 1 appareil, 3/4 po surélevé.

  • Les couvercles surélevés protègent les dispositifs Decora, duplex et de commutation
  • Disposent d'une boucle de récupération de fil brevetée pour maintenir le fil de données en place
  • Empêchent les mèches de routeur de pénétrer dans le boîtier et d'entailler l'isolation du câblage installé
  • Empêchent les débris et la boue des plaques de plâtre de pénétrer dans le boîtier
  • S'emboîtent et se déboîtent facilement
  • aucun matériel d'installation n'est requis
  • Argent

Général

Catalog Number

701R

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Pouvant être teint ou peint

No

Type

Cable Protector Plate

UPC

050169947012

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.75 in

Dimensions

0.938 po x 2.14 po x 3.7 po

Hauteur

3.7 in

Largeur

2.14 in

Longueur

0.938 in

Poids

0.158 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5760

Nombre de paquets minimum

24

Quantité dans l'emballage

24