HUBBELL CANADA
Plaque de protection de câble pour 2 appareils, 3/4 po surélevé, 702R
Image of 702R Plaque de protection de câble pour 2 appareils, 3/4 po surélevé, 702R

Plaque de protection de câble pour 2 appareils, 3/4 po surélevé, 702R

Marque: Raco

No de catalogue: 702R

Plaque de protection de câble pour 2 appareils, 3/4 po surélevé.

  • Surélevé - les couvercles protègent les appareils Decora, duplex et de commutation.
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins de capitons
  • Finition satinée lisse
  • Se fond dans le mur avec une finition optimale
  • Fonction de vis captive sur les versions simples, maintient les vis en place pour une installation rapide

Général

Catalog Number

702R

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Pouvant être teint ou peint

No

Type

Cable Protector Plate

UPC

050169947029

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.75 in

Dimensions

1.063 po x 3.686 po x 3.631 po

Hauteur

3.631 in

Largeur

3.686 in

Longueur

1.063 in

Poids

0.219 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3840

Nombre de paquets minimum

24

Quantité dans l'emballage

24