HUBBELL CANADA
Plaque de protection des câbles de 2 appareils, plate, 702F
Image of 702F Plaque de protection des câbles de 2 appareils, plate, 702F

Plaque de protection des câbles de 2 appareils, plate, 702F

Marque: Raco

No de catalogue: 702F

Plaque de protection des câbles de 2 appareils, plate.

  • Cache-équerre - les caches-équerres ferment l'ouverture de la rainure pour protéger le câblage des coups de mèche du plaquiste
  • Comprend une boucle de récupération de fil brevetée pour maintenir le fil de données en place
  • Construction en acier
  • Permet de monter un interrupteur électrique ou une prise
  • Conception en relief de 1 po
  • Homologations de sécurité UL et CSA
  • Les fentes de montage en angle facilitent l'installation

Général

Catalog Number

702F

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Pouvant être teint ou peint

No

Type

Cable Protector Plate

UPC

050169947043

Dimensions

Dimensions

0.313 po x 3.686 po x 3.631 po

Hauteur

3.631 in

Largeur

3.686 in

Longueur

0.313 in

Poids

0.128 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14000

Quantité dans l'emballage

50