Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL96062
Key Locking- All Keys Different
Catalog Number
HBL96062
Construction
Fabricated
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Brass
Matériel - quincaillerie de montage
Vertical Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
None
Série
Locking Attachments
Spécifications
Type
Locking Covers
Type
Weatherproof Plates
Type d'article
Brass Locking Attachment
UPC
783585809601
Dimensions
1.97 po x 1.58 po x 1.16 po
Hauteur
1.16 in
Largeur
1.58 in
Longueur
1.97 in
Poids
0.4 lb
Indicateur EU RoHs
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
None
Quantité dans l'emballage
10