HUBBELL CANADA
Plaque de rue téléphone/données/multimédia, plaque de rue Secure-IT, anti-intempéries, 1-groupe, 4 ports, gris, TWPF1GY
Image of TWPF1GY Plaque de rue téléphone/données/multimédia, plaque de rue Secure-IT, anti-intempéries, 1-groupe, 4 ports, gris, TWPF1GY

Plaque de rue téléphone/données/multimédia, plaque de rue Secure-IT, anti-intempéries, 1-groupe, 4 ports, gris, TWPF1GY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: TWPF1GY

Plaque de rue téléphone/données/multimédia, plaque de rue Secure-IT, anti-intempéries, 1-groupe, 4 ports, gris.

  • Intérieur ou grade NEMA 3R résistant aux intempéries
  • Le cache-équerre offre une protection et une durée de vie plus longue
  • Les ouvertures décalées et angulaires permettent une sortie de câble et un rayon de courbure adéquats.

Locking Plate

Général

Application

Secure Connections in High Traffic Areas

Catalog Number

TWPF1GY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

NEMA 1-Gang Opening

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

4

Orientation

Vertical

Type

Weatherproof

Type d'article

UPC

662620852805

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

4

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1920

Quantité dans l'emballage

40