HUBBELL CANADA
Plaque de terre à compression ; cuivre ; 4 trous, YGF294N50
Image of YGF294N50 Plaque de terre à compression ; cuivre ; 4 trous, YGF294N50

Plaque de terre à compression ; cuivre ; 4 trous, YGF294N50

Marque: Burndy

No de catalogue: YGF294N50

Plaque de mise à la terre par compression ; cuivre ; 4 trous ; convient à #2 AWG - 250 kcmil ; montant de 1/2" ; espacement des trous de montant de 1-3/4" ; filetage de .94 EFF : #2 AWG - 250 kcmil ; montants de 1/2" ; espacement de 1-3/4" entre les montants ; filetage de .94 EFF.

  • Plaque de mise à la terre par compression conçue pour les rigueurs de la construction en béton
  • corps en alliage de cuivre moulé à haute résistance et haute conductivité
  • la plaque est livrée avec un trou taraudé sur la face inférieure pour faciliter le positionnement avant de couler le béton
  • homologué UL467, acceptable pour un enterrement direct terre ou béton
  • prérempli d'un composé inhibiteur d'oxyde et scellé par bande

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Attribut physique - Nombre de trous filetés

4

Catalog Number

YGF294N50

Indice de matrice

997

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYGROUND®

Plaqué

N

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810220542

UPC 14 Digit GTIN

00781810220542

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - D en pouces

3.25 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3-31/50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

91.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.62 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

147 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.25 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5,78 pouces

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2-13

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG-250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

NEMA Size Holes

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • UL467
  • IEEE 837

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Attribut physique - Nombre de trous filetés

4

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1