Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CFBKOPLATECR
Standard Product
Application
For Use with Concrete Floor Boxes
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
CFBKOPLATECR
Construction
Steel
Couleur
Métallique
Forme du couvercle
Rectangle; Round
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Marque des goujons
Concrete Floor Boxes
Matériau
Pre Galvanized Steel
Matériau de construction - Unité principale
Steel
Méthode de montage
Mounts to Box
Ouvertures défonçables
1) 3/4" - 1 1/4"
Série
Recessed - CFB Series
Taille
Standard Sized Product
Type
Concrete Floor Box Accessory
Type d'accessoire
Knock-out Plates
Type de couvercle
Rectangle; Round
Type de montage
(4) Screw Mount
UPC
783585447957
Dimensions
2.88 po x 2.78 po x 0.12 po
Hauteur
0.12 in
Largeur
2.78 in
Longueur
2.88 in
Taille
Standard Sized Product
Entrée de câble
Concentric KO's
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
Mounts to Box
Ouvertures défonçables
1) 3/4" - 1 1/4"