HUBBELL CANADA
Plaque d'obturation LO-CON en métal au-dessus du sol 1-groupe, SS309B
Image of SS309B Plaque d'obturation LO-CON en métal au-dessus du sol 1-groupe, SS309B

Plaque d'obturation LO-CON en métal au-dessus du sol 1-groupe, SS309B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS309B

Plaque d'obturation LO-CON en métal au-dessus du sol, 1-groupe, acier inoxydable.

  • Série LO-CONVierge
  • Acier inoxydable

Standard Product

Général

Catalog Number

SS309B

Couleur

Acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Quincaillerie de montage

Included

Spécifications

  • Pedestal Item - Metallic Lo-Con Plates
  • Pedestal Plate Type - Lo-Con Blank Plate
  • Pedestal Type - Metallic Lo-Con

Type

Pedestal Plates

UPC

783585136202

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11400

Quantité dans l'emballage

120