HUBBELL CANADA
Plaque métallique 1-groupe, une ouverture DDFT, taille standard, SB26
Image of SB26 Plaque métallique 1-groupe, une ouverture DDFT, taille standard, SB26

Plaque métallique 1-groupe, une ouverture DDFT, taille standard, SB26

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SB26

Plaque métallique 1-groupe, une ouverture DDFT, taille standard.

Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.

  • Fournit un aspect pelucheux avec la durabilité du métal
  • la finition est recouverte de laque pour empêcher l'oxydation
  • le film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SB26

Construction

Estampillé

Couleur

Laiton

Coupure (ou découpure)

1) Décorateur

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Série

Accessory

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed appearance
  • Material - Brass
  • Mounting Screws - Brass, Slotted Head
  • Plate Openings - Decorator
  • Plate Type - 1-Gang

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Type

Horizontal Brushed Finish

Type d'article

Vis de fixation

UPC

883778200199

Dimensions

Épaisseur

0.04

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

13200

Quantité dans l'emballage

10