HUBBELL CANADA
Image of SB8 Plaque métallique 1-groupe, une ouverture duplex, taille standard, SB8

Plaque métallique 1-groupe, une ouverture duplex, taille standard, SB8

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SB8

Dispositifs Twist-Lock®, plaques murales, 1-groupe, accessoires pour dispositifs 15A2 et 3-fils .04" (1.0), finition brossée horizontale.

Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.

Utilisé avec les prises doubles

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SB8

Construction

Estampillé

Coupure (ou découpure)

1) Prise double

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Laiton

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed finish
  • Mounting Screws - Brass, Slotted Head
  • Plate Material - Brass
  • Plate Openings - Duplex Receptacle
  • Plate Type - Wall Plate

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Type

1-Duplex

Type

prise double

Type d'article

Plaques murales, 1-groupe

UPC

883778200304

Dimensions

Épaisseur

0.04

Poids

0.35 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

13200

Quantité dans l'emballage

10