HUBBELL CANADA
Plaque métallique 3-Gang, vierge, taille standard peinte, SP34AL
Image of SP34AL Plaque métallique 3-Gang, vierge, taille standard peinte, SP34AL
Discontinué

Plaque métallique 3-Gang, vierge, taille standard peinte, SP34AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SP34AL

Plaque métallique 3-Gang, vierge, taille standard Acier peint.

  • Non magnétique et résistant à la corrosion
  • la finition est laquée pour inhiber l'oxydation
  • un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

SP34AL

Couleur

Almond

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Material - Steel
  • Mounting Screw - Steel
  • Thickness - .03 in. (0.8) nominal

Taille

Standard

Type

Strap Mount

Type

Blank

Type d'article

UPC

883778115226

Dimensions

Épaisseur

0.03

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

5