Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: NP1BK
Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.
La taille standard est 1/8" plus grande pour vous donner une couverture supplémentaire pour cacher les ouvertures de boîtes rugueusesCoins nervurés pour une esthétique améliorée, pour une utilisation dans n'importe quelle applicationÉgalement disponible en taille moyenne et pré-marquéeNervures de renforcement pour une résistance supplémentaireCapt
Application
Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.
Catalog Number
NP1BK
Construction
Moulé
Couleur
Noir
Coupure (ou découpure)
1) Bascule
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
montage vertical
Spécifications
Taille
Standard
Température fonctionnement
-40°Cto 85 °C
Type
1-Toggle
Type
Toggle
Type d'article
Interrupteur à bascule
UPC
883778101632
Dimensions
4.62 po x 2.87 po x 0.25 po
Épaisseur
0.25
Hauteur
0.25 in
Largeur
2.87 in
Longueur
4.62 in
Poids
0.05 lb
Taille
Standard
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
-40°Cto 85 °C
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
montage vertical
Quantité dans l'emballage
25