HUBBELL CANADA
Image of NP26R Plaque murale 1-groupe, un Décorateur, NP26R
Discontinué

Plaque murale 1-groupe, un Décorateur, NP26R

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP26R

Plaque murale 1-groupe, un Décorateur.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Reinforcement ribs for extra strength
  • Curved corners for improved aesthetics
  • High-impact, self-extinguishing nylon material
  • Nervures de renfort pour plus de solidité
  • Coins incurvés pour une esthétique améliorée
  • Matériau en nylon auto-extinguible à fort impact.

La taille standard est 1/8" plus grande pour vous donner une couverture supplémentaire pour cacher les ouvertures de boîtes rugueusesCoins nervurés pour une esthétique améliorée, pour une utilisation dans n'importe quelle applicationÉgalement disponible en taille moyenne et pré-marquéeNervures de renforcement pour une résistance supplémentaireCapt

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

NP26R

Construction

Moulé

Couleur

Rouge

Coupure (ou découpure)

1) Décorateur

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Material - Nylon
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Decorator
  • Plate Type - 1-Gang

Taille

Standard

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Type

1-Decorator

Type

Décorateur

Type d'article

Vis de fixation

UPC

883778102455

Dimensions

Épaisseur

0.25

Dimensions

4.62 po x 2.87 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

2.87 in

Longueur

4.62 in

Poids

0.05 lb

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

25