HUBBELL CANADA
Image of P5BK Plaque murale, à bascule, P5BK

Plaque murale, à bascule, P5BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P5BK

Plaque murale, 5-groupes, 5) Toggle, Noir.

La gamme de plaques murales en polycarbonate de Hubbell comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande solidité, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une finition facile à nettoyer dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Matériau en polycarbonate à fort impact et autoextinguible
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins de creux
  • Finition lisse et satinée
  • Se fond dans le mur avec une finition optimale

Finition lisse et satinée

Général

Application

A utiliser avec l'interrupteur à bascule

Catalog Number

P5BK

Couleur

Noir

Coupure (ou découpure)

Toggle

Matériau

Thermoplastique polycarbonate

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

5-Gang

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

5-Toggle

Type

Toggle

Type de montage

Acier peint

UPC

883778312557

Dimensions

Dimensions

4.63 po x 10.12 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

10.12 in

Longueur

4.63 in

Taille

Standard

Lié au conducteur

Couleur NEMA

Black

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Numéro de dossier « UL »

UL 94 V2

Configuration

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

5-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

10