Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SS262
Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.
Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation
Application
Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.
Catalog Number
SS262
Construction
Estampillé
Couleur
Acier inoxydable
Coupure (ou découpure)
2) Décorateur
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
acier inoxydable
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Orientation
montage vertical
Spécifications
Taille
2-groupes
Température fonctionnement
-40°Cto 85 °C
Type
Plaques
Type d'article
Plaques murales Décorateur
UPC
883778201677
Épaisseur
0.04
Poids
0.1 lb
Taille
2-groupes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
-40°Cto 85 °C
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Orientation
montage vertical
Nombre d'unités sur la palette
8000
Quantité dans l'emballage
10