HUBBELL CANADA
Plaque murale de prise Twist-Lock® avec couvercle à soulever, aluminium fondu, HBL7382
Image of HBL7382 Plaque murale de prise Twist-Lock® avec couvercle à soulever, aluminium fondu, HBL7382

Plaque murale de prise Twist-Lock® avec couvercle à soulever, aluminium fondu, HBL7382

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7382

Plaque murale de prise Twist-Lock® avec couvercle à soulever, en fonte d'aluminium.

  • Le couvercle élévateur à ressort assure la protection de l'environnement
  • Montage sur boîtier FD

Standard Product

Général

Application

HBL Series 50A Twist-Lock®

Catalog Number

HBL7382

Construction

Cast

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP44 Suitability

Spécifications

Plate - Cast Aluminum

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

For 50A Devices

Type

Weatherproof Cover

Type d'article

UPC

783585809380

Dimensions

Poids

0.5 lb

Caractéristiques électriques

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP44 Suitability

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10