HUBBELL CANADA
Plaque murale double de sécurité, deux ouvertures à bascule, taille standard peinte, SWP2
Image of SWP2 Plaque murale double de sécurité, deux ouvertures à bascule, taille standard peinte, SWP2

Plaque murale double de sécurité, deux ouvertures à bascule, taille standard peinte, SWP2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SWP2

Plaque murale double de sécurité, deux ouvertures à bascule, taille standard peinte.

  • Nervures de renfort pour plus de résistance
  • matériau en nylon auto-extinguible résistant aux chocs
  • la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place

Utilisées dans les établissements correctionnels Les plaques murales de sécurité sont constituées d'une seule pièce #14 en acier zingué laminé à froid pour une meilleure résistance aux abusLes vis anti-sabotage permettent de s'assurer que la plaque reste à sa placeFinition en poudre émaillée de polyester blanc cuite au four en cinq étapes pour une meilleure résistance à l'abrasion.

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SWP2

Construction

Estampillé

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

2) Bascule

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Acier, zingué

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

montage vertical

Spécifications

  • Appearance - Powder coat paint
  • Material - Zinc plated steel
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Toggle
  • Plate Type - 2-Gang

Type

2-Toggle

Type

Sécurité

Type d'article

Série Sécurité

UPC

783585002811

Dimensions

Épaisseur

0.55

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

montage vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

880

Quantité dans l'emballage

20