Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PJ8BL
La gamme de plaques murales en polycarbonate de Hubbell comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande solidité, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une finition facile à nettoyer dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.
Finition lisse et satinée
Application
A utiliser avec la prise
Catalog Number
PJ8BL
Couleur
Bleu
Coupure (ou découpure)
prise double
Méthode de montage
Screw
Matériau
Thermoplastique polycarbonate
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Taille
Taille moyenne
Type
1-Duplex
Type
prise double
Type de montage
Acier peint
UPC
883778314629
Dimensions
4.94 po x 3.15 po x 0.25 po
Hauteur
0.25 in
Largeur
3.15 in
Longueur
4.94 in
Taille
Taille moyenne
Couleur NEMA
Blue
Certification - cULus
Yes
Numéro de dossier « UL »
UL 94 V2
Méthode de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Nombre d'unités sur la palette
14400
Quantité dans l'emballage
25