HUBBELL CANADA
Image of NP113W Plaque murale double, une bascule, une vierge, NP113W
Discontinué

Plaque murale double, une bascule, une vierge, NP113W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP113W

Plaque murale double, une bascule, une vierge.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Reinforcement ribs for extra strength
  • High-impact, self-extinguishing nylon material
  • Captive screw feature holds mounting screw in place
  • Nervures de renfort pour plus de résistance 
  • Matériau en nylon auto-extinguible résistant aux chocs 
  • La fonction de vis captive maintient la vis de montage en place

La taille standard est 1/8" plus grande pour vous donner une couverture supplémentaire pour cacher les ouvertures de boîtes rugueusesCoins nervurés pour une esthétique améliorée, pour une utilisation dans n'importe quelle applicationÉgalement disponible en taille moyenne et pré-marquéeNervures de renforcement pour une résistance supplémentaireCapt

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

NP113W

Construction

Moulé

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

1) Bascule, 1) Boîtier de montage vierge

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

montage vertical

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Material - Nylon
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Toggle, Blank
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

Standard

Type

1-Toggle, 1-Blank

Type

Combinaison

Type d'article

Vis de fixation

UPC

883778104411

Dimensions

Épaisseur

0.06

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

montage vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

25