HUBBELL CANADA
Plaque murale Keystone pour un groupe, 2 ports, amande clair/blanc bureau, IFP12OW
Image of IFP12OW Plaque murale Keystone pour un groupe, 2 ports, amande clair/blanc bureau, IFP12OW
Liquidation

Plaque murale Keystone pour un groupe, 2 ports, amande clair/blanc bureau, IFP12OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IFP12OW

Têtière téléphone/données/multimédia, plaque frontale, chargement arrière, 2 ports, 2-groupes, bureau blanc.

  • S'adapte à toutes les connexions Keystone de Hubbell (AV, données et fibre)
  • Fourni avec des étiquettes en papier, des couvercles de vis transparents et de couleur assortie
  • Sécurisé
  • Doit être retiré pour accéder à la connectivité

S'adapte à l'éliminateur de boîtier

Général

Application

Plastron standard

Catalog Number

IFP12OW

Construction

Moulé

Couleur

Blanc cassé

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-groupe

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

2

Orientation

Vertical

Série

Accessory

Taille

Standard

Type

Flush 2-Port

Type

Plaque frontale

Type d'article

Plaque frontale Keystone

UPC

662620826400

Dimensions

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

2-Port

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

2

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4050

Quantité dans l'emballage

25