HUBBELL CANADA
Plaque murale métallique double à ouverture simple standard, SS703
Image of SS703 Plaque murale métallique double à ouverture simple standard, SS703

Plaque murale métallique double à ouverture simple standard, SS703

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS703

Plaque métallique, 2-groupes, ouverture simple de 2,15 po, taille standard, acier inoxydable.

Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.

  • Ideal for highly corrosive environments
  • Non-magnetic
  • Protective plastic film helps to prevent scratches and damage
  • 2-Single 2.16 in. (54.9) Diameter Openings
  • Idéal pour les environnements très corrosifs 
  • non magnétique 
  • un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages 
  • 2 ouvertures simples de 2,16 po (54,9) de diamètre

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation

Général

Catalog Number

SS703

Construction

Estampillé

Couleur

Acier inoxydable

Coupure (ou découpure)

1) Ouverture de 2,15", 4 boulons

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

acier inoxydable

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

montage vertical

Spécifications

  • Hole Diameter - 2.16 in. (54.9)
  • Mounting Screw - 302/304 Stainless steel
  • Plate Material - Stainless steel 302/304
  • Size - 2-Gang
  • Thickness - .035 in. (0.9) nominal

Taille

2-groupes

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Type

Smooth Horizontal Brushed Finish

Type

Plaques

Type d'article

Vis de fixation

UPC

883778201134

Dimensions

Épaisseur

0.04

Poids

0.2 lb

Taille

2-groupes

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

montage vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8000

Quantité dans l'emballage

10