HUBBELL CANADA
Plaque murale, ouverture de 1,60"- Mise à la terre isolée, P720OIG
Image of P720OIG Plaque murale, ouverture de 1,60"- Mise à la terre isolée, P720OIG

Plaque murale, ouverture de 1,60"- Mise à la terre isolée, P720OIG

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P720OIG

Plaque murale, 1-groupe, ouverture de 1,60" Mise à la terre isolée, orange.

La gamme de plaques murales en polycarbonate de Hubbell comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande solidité, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une finition facile à nettoyer dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Matériau en polycarbonate à fort impact et autoextinguible
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins de creux
  • Finition lisse et satinée
  • Se fond dans le mur avec une finition optimale

Finition lisse et satinée

Général

Application

A utiliser avec la prise verrouillable

Catalog Number

P720OIG

Couleur

Orange

Coupure (ou découpure)

1.60" d'ouverture - avec terre isolée

Méthode de montage

Screw

Matériau

Thermoplastique polycarbonate

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

1- 1.60" Opening- Isolated Ground

Type

1.60" d'ouverture - avec terre isolée

Type de montage

Acier peint

UPC

883778312755

Dimensions

Dimensions

4.63 po x 2.88 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

2.88 in

Longueur

4.63 in

Taille

Standard

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Numéro de dossier « UL »

UL 94 V2

Configuration

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16800

Quantité dans l'emballage

25