Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NSP12W
Label Less
Application
Données et communications
Catalog Number
NSP12W
Construction
Moulé
Couleur
Blanc
Coupure (ou découpure)
2 ports
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
vis de fixation
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de ports
2
Orientation
Vertical
Taille
Standard
Type
Clé de voûte
Type d'article
Plaque murale avec prise
UPC
883778502064
Taille
Standard
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de ports
2
Orientation
Vertical
Nombre d'unités sur la palette
9000
Quantité dans l'emballage
25