HUBBELL CANADA
Plaque murale simple avec jack 6 positions 4 conducteurs et connecteur F, Blanc, NS747W
Image of NS747W Plaque murale simple avec jack 6 positions 4 conducteurs et connecteur F, Blanc, NS747W

Plaque murale simple avec jack 6 positions 4 conducteurs et connecteur F, Blanc, NS747W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS747W

Plaque murale en nylon 1-groupe avec prise 6 positions à 4 conducteurs et connecteur F.

Conçus pour la voix, ces appareils offrent une alternative économique au placement d'une prise téléphonique murale. Plaque thermoplastique hautement résistante aux chocs. Bornes à vis pratiques. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la norme FCC part 68
  • Bornes à vis pratiques
  • Plaque thermoplastique très résistante aux chocs.

Produit standard

Général

Application

Communications

Catalog Number

NS747W

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

Bronze phosphoreux

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Spécifications

  • Device Type - 6-Position, 4-Conductor
  • Style - Standard

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voix

Type d'article

Jack 6 positions à 4 conducteurs, 1) connecteur F-Coax

UPC

883778501623

Dimensions

Taille

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Bronze phosphoreux

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10