Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJW2QRSP
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with LJW Series lay-in wireway.
Catalog Number
LJW2QRSP
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Accessory
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725327423
Dimensions
6 po x 8 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
8 in
Longueur
6 in
Poids
1 lb
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1