HUBBELL CANADA
Image of P8A PLAQUE RECEP 1G DUPLEX SIMPLE ALMD, P8A

PLAQUE RECEP 1G DUPLEX SIMPLE ALMD, P8A

Marque: Burndy

No de catalogue: P8A

Bouteille Penetrox ,5.80 in Longueur ,2.04 in Largeur.

  • PENETROX™ Oxide Inhibiting Joint Compounds are available in many types
  • PENETROX A is a natural compound recommended for aluminum to aluminum, aluminum to copper connections and aluminum conduit threads, it is not recommended for use with rubber or polyethylene insulated conductors
  • PENETROX A13 is a synthetic base compound with evenly suspended zinc particles recommended for aluminum to aluminum, aluminum to copper, and also aluminum conduit threads
  • PENETROX E is a synthetic base with evenly suspended copper particles, recommended for copper to copper, copper threads, and all grounding applications

Général

Application

Aluminum to Aluminum, Aluminum to Conduit,Aluminum to Copper

Application - pour utilisation sur

Aluminum to Aluminum;Aluminum to Conduit;Aluminum to Copper

Catalog Number

P8A

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

PENETROX

Nom de commerce

PENETROX™

Quatre points

-15 °F

Température de déclenchement (°F)

230 °F

Type

Sealing compound

Type d'emballage

Squeeze Bottle

UPC

781810592557

UPC 14 Digit GTIN

00781810592557

Viscosité à 100 °F

305 °F

Dimensions

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température de déclenchement (°F)

230 °F

Viscosité à 100 °F

305 °F

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1680

Quantité dans l'emballage

12

Taille de l'emballage

8 oz