Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: WSS1SS
Les interrupteurs sont classés dans la catégorie des produits « hautement tactiles », utilisés dans les hôpitaux et les soins de santé. Ils doivent donc être désinfectés au minimum une fois par jour. Ces nouveaux gommages sont conçus pour être nettoyés. Ils sont lisses, sans crevasses ni joints où les bactéries peuvent se cacher et se multiplier. Les plaques de recouvrement en acier inoxydable sont le choix idéal en matière d'impact et de durabilité.
Able to be disinfected & sanitized
Action
Relay Contact
Actionneur
Tap Switch
Application
Hôpitaux, espaces médicaux, lieux nécessitant un nettoyage constant
Catalog Number
WSS1SS
Conditions environnementales
indoor
Configuration des contacts
Relay
Couleur
Acier inoxydable
Cycles de fonctionnement
50K
Indicateur
na
Isolation
na
Matériau
Stainless Steel Grade 302/304
Série
Heavy Duty
Taille
4 3/4 x 3 inches
Température fonctionnement
0-60 degree c
Type
General Purpose
Type
Tap
Type de montage
UPC
783585723440
Poids
0.2 lb
Taille
4 3/4 x 3 inches
Capacité des contacts
8 A
Courant nominal
Courant nominal
8 A
Puissance en Watts
960 W
Tension nominale
120/277 V
Nombre de pôles
3
Conditions environnementales
indoor
Norme(s) de l'industrie
Heavy Duty Switches and Controls
Action
Relay Contact
Actionneur
Tap Switch
Cycles de fonctionnement
50K
Indicateur
na
Température fonctionnement
0-60 degree c
Quantité dans l'emballage
10