HUBBELL CANADA
Plaque simple pour téléphone/données/média à chargement arrière, IFP13W
Image of IFP13W Plaque simple pour téléphone/données/média à chargement arrière, IFP13W

Plaque simple pour téléphone/données/média à chargement arrière, IFP13W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IFP13W

Têtière à chargement arrière pour téléphone/données/multimédia, 3-Port, 1-Groupe.

  • S'adapte à toutes les connexions Keystone de Hubbell (AV, données et fibre)
  • Fourni avec des étiquettes en papier, des couvercles de vis transparents et de couleur assortie
  • Sécurisé
  • Doit être retiré pour accéder à la connectivité

S'adapte à l'éliminateur de boîtier

Général

Application

Plastron standard

Catalog Number

IFP13W

Construction

Moulé

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-groupe

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

3

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

Clé de voûte

Type d'article

Plaque frontale Keystone

UPC

662620826486

Dimensions

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

3

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7200

Quantité dans l'emballage

25