HUBBELL CANADA
Plaque simple pour téléphone/données/multimédia à chargement arrière, IFP11W
Image of IFP11W Plaque simple pour téléphone/données/multimédia à chargement arrière, IFP11W

Plaque simple pour téléphone/données/multimédia à chargement arrière, IFP11W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IFP11W

Plaque frontale pour téléphone/données/multimédia, Chargement arrière, 1 port, 1 dispositif, Blanc.

  • Fits all Hubbell keystone connections (AV, data and fiber)
  • Supplied with paper labels, clear and color match screw covers
  • Secure
  • Requires removal to access connectivity
  • S'adapte à toutes les connexions Hubbell Keystone (AV, données et fibre)
  • fourni avec des étiquettes en papier, des cache-vis transparents et de couleur assortie
  • sécurisé
  • nécessite un retrait pour accéder à la connectivité.

S'adapte à l'éliminateur de boîtier

Général

Application

Plastron standard

Catalog Number

IFP11W

Construction

Moulé

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-groupe

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

1

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

Clé de voûte

Type d'article

Plaque frontale Keystone

UPC

662620826363

Dimensions

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

1

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5400

Quantité dans l'emballage

450