Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IFP14W
S'adapte à l'éliminateur de boîtier
Application
Plastron standard
Catalog Number
IFP14W
Construction
Moulé
Couleur
Blanc
Coupure (ou découpure)
NEMA 1-groupe
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de ports
4
Orientation
Vertical
Taille
Standard
Type
Clé de voûte
Type d'article
Plaque frontale Keystone
UPC
662620826547
Taille
Standard
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de ports
4
Orientation
Vertical
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
25