Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NS801BK
Produit standard
Application
Cadre Décorateur HDMI chargé
Catalog Number
NS801BK
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Contacts
Béryllium Cuivre
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Nombre de ports
1
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
Loaded
Type d'article
Câbles et prolongateurs HDMI iSTATION
UPC
883778503832
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Béryllium Cuivre
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Per TIA
Nombre de ports
1
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10