HUBBELL CANADA
Plaques, Cadre 1-Groupe, Décorateur, Avec 2) HDMI, Femelle vers Femelle, Blanc, NS802W
Image of NS802W Plaques, Cadre 1-Groupe, Décorateur, Avec 2) HDMI, Femelle vers Femelle, Blanc, NS802W

Plaques, Cadre 1-Groupe, Décorateur, Avec 2) HDMI, Femelle vers Femelle, Blanc, NS802W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS802W

Plaques, Cadre 1-Groupe, Décorateur, Avec 2) HDMI, Femelle vers Femelle, Blanc.

  • Queue flexible de 4 pouces pour les applications en espace confiné
  • Apparence de connecteur affleurante et esthétique
  • Le connecteur arrière incorpore un insert fileté pour sécuriser
  • Connexion avec les cordons HDMI Hubbell
  • Connecteur dimensionné pour s'adapter à un conduit de 1 pouce

Produit standard

Général

Application - pour utilisation sur

Audio Video

Catalog Number

NS802W

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

Béryllium Cuivre

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Nombre de ports

2

Série

FPTV

Taille

2-groupes;4-groupes

Températures nominales

Per TIA

Type

Accessoires

Type d'accessoire

Cadres

Type d'article

Câbles et prolongateurs HDMI iSTATION

Type d'utilisation

Audio Video

UPC

883778503924

Dimensions

Taille

2-groupes;4-groupes

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Béryllium Cuivre

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Nombre de ports

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10