
Marque: Raco
No de catalogue: 701RD
Catalog Number
701RD
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type
Cable Protector Plate
UPC
050169947081
Augmentation de la hauteur
0.75 in
Dimensions
0.938 po x 2.14 po x 3.7 po
Hauteur
3.7 in
Largeur
2.14 in
Longueur
0.938 in
Poids
0.167 lb
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
6720
Nombre de paquets minimum
24
Quantité dans l'emballage
24