Marque: Raco
No de catalogue: 701FG
Catalog Number
701FG
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Pouvant être teint ou peint
No
Type
Cable Protector Plate
UPC
050169947050
Dimensions
0.356 po x 1.898 po x 3.53 po
Hauteur
3.53 in
Largeur
1.898 in
Longueur
0.356 in
Poids
0.062 lb
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
12800
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
100