HUBBELL CANADA
Plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture DDFT, acier inoxydable 430, SS26L
Image of SS26L Plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture DDFT, acier inoxydable 430, SS26L

Plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture DDFT, acier inoxydable 430, SS26L

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS26L

Plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture DDFT, acier inoxydable 430.

Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales.Acier inoxydable de type 302/304 non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux,la transformation des aliments, les exigences antistatiques et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de graves abus.Acier inoxydable de type 430 magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable detype 302/304 et convient mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour une utilisation commerciale standard.Laiton massif lisse - Offre une apparence douce avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour inhiber l'oxydation.Aluminium anodisé - Non magnétique et résistant à la corrosion pour une large gamme.

  • Environnements soumis à de lourds abus
  • Idéal pour les environnements hautement corrosifs
  • Magnétique : 17,0 chrome, moins de 0,5% de nickel
  • La finition est recouverte d'un vernis pour empêcher l'oxydation.

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages.

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SS26L

Construction

Estampillé

Couleur

Acier inoxydable

Coupure (ou découpure)

1) Décorateur

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Acier inoxydable, type 430

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed appearance
  • Material - Stainless steel 430
  • Mounting Screws - 302/304 SS, Slotted head
  • Plate Openings - Decorator
  • Plate Type - 1-Gang

Taille

Standard

Température fonctionnement

-40°Cto 85 °C

Type

1-Decorator

Type

Décorateur

Type d'article

Plaques murales Décorateur

UPC

883778095092

Dimensions

Épaisseur

0.035

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°Cto 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

10