HUBBELL CANADA
Plaques métalliques, 2-groupes, 2) ouvertures DDFT, Jumbo, acier inoxydable, SSJ262
Image of SSJ262 Plaques métalliques, 2-groupes, 2) ouvertures DDFT, Jumbo, acier inoxydable, SSJ262

Plaques métalliques, 2-groupes, 2) ouvertures DDFT, Jumbo, acier inoxydable, SSJ262

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SSJ262

Plaques métalliques, 2-groupes, 2) ouvertures DDFT, Jumbo, acier inoxydable.

Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.

  • Environnements soumis à des abus importants
  • Non-magnétique : 18.0 hromium, 8.0% Nickel
  • Film plastique protecteur pour éviter les rayures et les dommages

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SSJ262

Construction

Estampillé

Couleur

Acier inoxydable

Coupure (ou découpure)

2) Décorateur

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Acier inoxydable, type 302/304

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

montage vertical

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed appearance
  • Material - Stainless steel 302/304
  • Mounting Screws - 302/304 SS, Slotted head
  • Plate Openings - Decorator
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

Jumbo

Type

2-Decorator

Type

Décorateur

Type d'article

Vis de fixation

UPC

883778201523

Dimensions

Épaisseur

0.035

Taille

Jumbo

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

montage vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

10