HUBBELL CANADA
Plaques murales de sécurité, 1-groupe, 1) prise double, taille standard acier peint, SWP8
Image of SWP8 Plaques murales de sécurité, 1-groupe, 1) prise double, taille standard acier peint, SWP8

Plaques murales de sécurité, 1-groupe, 1) prise double, taille standard acier peint, SWP8

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SWP8

Plaques murales de sécurité, 1-groupe, 1) prise double, taille standard en acier peint.

  • Nervures de renforcement pour une plus grande solidité
  • Matériau en nylon autoextinguible à fort impact
  • Vis de fixation pour maintenir la vis de montage en place

Utilisées dans les établissements correctionnels Les plaques murales de sécurité sont constituées d'une seule pièce #14 en acier zingué laminé à froid pour une meilleure résistance aux abusLes vis anti-sabotage permettent de s'assurer que la plaque reste à sa placeFinition en poudre émaillée de polyester blanc cuite au four en cinq étapes pour une meilleure résistance à l'abrasion.

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SWP8

Construction

Estampillé

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

1) Prise double

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Acier, zingué

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Spécifications

  • Appearance - Powder coat paint
  • Material - Zinc plated steel
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Duplex
  • Plate Type - 1-Gang

Type

1-Duplex

Type

Sécurité

Type d'article

Série Sécurité

UPC

783585002828

Dimensions

Épaisseur

0.55

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Quantité dans l'emballage

50